schmersal_s_icon.png
Arşiv
BNS 36

BNS 36

  • Termoplastik muhafaza
  • Uzun ömür
  • mekanik yıpranma yok
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Saklı montaj şekli olanaklıdır
  • Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
  • Kirlenmeye karşı duyarsız
Product type description:
RSS 36 (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)

(1)
withoutStandard coding
I1Individual coding
I2Individual coding, multiple teaching

(2)
withoutWithout diagnostic function (only on request 1))
DWith diagnostic output
SDWith serial diagnostic function 2)

(3)
withoutStandard version without feedback circuit monitoring EDM (External Device Monitoring)
F0EDM with automatic reset 2)
F1EDM with manual reset 2)

(4)
withoutWithout EMERGENCY STOP
QAcknowledge input error with EMERGENCY STOP 2)

(5)
withoutWithout latching
RWith latching, latching force approx. 18 N

(6)
STConnector plug M12, 8-pole
ST5Connector plug M12, 5-pole

(*)
1)only for version -ST5
2)only for version -ST
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

RSS 36-SD-ST Test

Electronic safety-sensor

Ürüne git