存档

BNS 36
- 热塑外壳
- 长寿命
- 无机械磨损
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- 可隐蔽安装
- 对横向未对准不敏感
- 对灰土不敏感
产品描述: RSS 36 (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
无 | 标准编码 |
I1 | 独立编码 |
I2 | 独立编码,多次示教 |
(2) | |
无 | 无诊断功能(仅在要求时 1)) |
D | 带诊断输出 |
SD | 带串联诊断功能 2) |
(3) | |
无 | 标准版本,无反馈电路监控EDM(外部设备监控) |
F0 | EDM 带自动复位功能 2) |
F1 | EDM 带手动复位 2) |
(4) | |
无 | 不带急停 |
Q | 用紧急停止按钮确认输入错误 2) |
(5) | |
无 | 无闭锁 |
R | 带闭锁,锁定力约 18 N |
(6) | |
ST | 连接插头M12,8芯 |
ST5 | 连接插头M12,5芯 |
(*) | |
1) | 仅适用于 -ST5 版本 |
2) | 仅适用于 -ST 版本 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。