schmersal_s_icon.png
Arkiv
BNS 36

BNS 36

  • Plasthus
  • Lång livslängd
  • inget mekaniskt slitage
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Dold montering möjlig
  • Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
  • Okänslig mot smuts
Produktbeteckning:
RSS 36 (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)

(1)
utanStandardkodning
I1Individuellt kodad
I2Individuellt kodad, teach in flera gångar

(2)
utanUtan diagnosfunktion (på begäran 1))
DMed diagnosutgång
SDMed seriell diagnosfunktion 2)

(3)
utanStandardutförande・utan・återkopplingskretsövervakning・EDM・(External・Device・Monitoring)
F0EDM med automatisk återställning 2)
F1EDM med manuell återställning 2)

(4)
utanutan nödstopp
QKvittera inmatningsfel med NÖDSTOPP 2)

(5)
utanutan kvarstannande positioner
Rmed kvarstannande, hållkraft ca 18 N

(6)
STStickkontakt M12, 8-polig
ST5Stickkontakt M12, 5-polig

(*)
1)endast för utförande -ST5
2)endast för utförande -ST
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.