schmersal_s_icon.png
BNS 36

BNS 36

  • Boîtier plastique
  • Durée de vie élevée
  • pas d"usure mécanique
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Installation invisible possible
  • Permet un jeu mécanique
  • Insensible à l'encrassement
Désignation produit:
RSS 36 (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)

(1)
SansCodage standard
I1Codage individuel
I2Codage individuel, apprentissage multiple

(2)
SansSans fonction diagnostique (uniquement sur demande 1))
DAvec sortie diagnostique
SDAvec sortie diagnostique via bus sériel 2)

(3)
SansVersion standard sans surveillance de la boucle de retour EDM (External Device Monitoring)
F0boucle de retour (EDM) avec réarmement automatique 2)
F1boucle de retour (EDM) avec réarmement manuel 2)

(4)
Sanssans arrêt d'urgence
QAcquittement après une erreur d'entrée par l'arrêt d'urgence 2)

(5)
Sanssans maintien
Ravec maintien, force de maintien env. 18 N

(6)
STConnecteur M12, 8 pôles
ST5Connecteur intégré M12, 5 pôles

(*)
1)uniquement pour version - ST5
2)uniquement pour version - ST
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

RSS 36-SD-ST Test

Capteur de sécurité électronique