schmersal_s_icon.png

测试文件夹 BA

存档
数字配置

数字配置


转到分类页面
存档
RSS260

Digital BA-RSS260 Test


  • 热塑外壳
  • 简单安装
  • 基于需求的防篡改RFID技术

转到分类页面
存档
BNS 36

Digital BA-BNS 36 Test


  • 热塑外壳
  • 长寿命
  • 无机械磨损
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • 可隐蔽安装
  • 对横向未对准不敏感
  • 对灰土不敏感

转到分类页面
存档
BNS 33

Digital BA-BNS 33-2187


  • 热塑外壳
  • 可隐蔽安装
  • 对横向未对准不敏感
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • 长寿命
  • 无机械磨损
  • 对灰土不敏感

转到分类页面
存档
MZM 100

Digital BA-MZM 100 Test


  • 自动锁定
  • 具有独特创新工作原理的安全电磁锁(保护人)
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • 电子非接触,编码系统
  • 热塑外壳
  • 传感器链最大长度 200 m
  • 3 运行状态指示灯
  • 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 3 mm的偏差
  • 智能诊断
  • 31串联传感器的自我监控
  • 有专利的

转到分类页面
存档
BNS 260

Digital BA-BNS 260


  • 热塑外壳
  • 小尺寸
  • 可隐蔽安装
  • 26 mm x 36 mm x 13 mm
  • 长寿命
  • 无机械磨损
  • 对横向未对准不敏感
  • 对灰土不敏感

转到分类页面
存档
数字式 BA-AZM400 测试

数字式 BA-AZM400 测试


转到分类页面
存档
AZM 40

AZM 40


  • 紧凑、扁平设计
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • 高持紧力 2000 N
  • 扣紧力40N
  • 基于需求的防篡改RFID技术
  • 编码级别“高”的独立编码版本,符合ISO 14119
  • 适用铰链门和滑动门的唯一型号
  • 操动件可在180度角内连续联锁。
  • 对称安装,可安装在任意一侧

转到分类页面
存档
AZ201

Digital BA-AZ201 Test


  • 热塑外壳
  • 基于需求的防篡改RFID技术
  • 传感器链最大长度 200 m
  • 31串联传感器的自我监控
  • 3 运行状态指示灯
  • 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 3 mm的偏差
  • 适合滑动和铰链门
  • 智能诊断

转到分类页面
存档
SRB-E-301MC

Digital BA-SRB-E-301MC


  • 适用于 Cat. 4 / PL e , up to SIL 3
  • 1通道或2通道信号评估
  • 启动/反馈电路监控
  • 可选短路识别
  • 3个安全触点,停机类别0

转到分类页面
存档
数字测试系列

数字测试系列


转到分类页面
存档
Digital BA-EX-CL Test

Digital BA-EX-CL Test


转到分类页面
存档
Digital BA-ACC-AZM40-PT Test

Digital BA-ACC-AZM40-PT Test


转到分类页面
存档
Digital BA-ACC-AZM40-LEV Test

Digital BA-ACC-AZM40-LEV Test


转到分类页面
存档
BNS 36

Digital BA-RSS36-F0-F1-Q Test


  • 热塑外壳
  • 长寿命
  • 无机械磨损
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • 可隐蔽安装
  • 对横向未对准不敏感
  • 对灰土不敏感

转到分类页面
Test link 1

Schmersal Homepage

 

Test link 2

Video