Arkiv

BNS 36
- Plast bryterhus
- Lang levetid
- ingen mekanisk slitasje
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Skjult montering mulig
- Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
- Ufølsom overfor tilsmussing
Produkt-typebetegnelse: RSS 36 (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
uten | Standard kodet |
I1 | Individuelt kodet |
I2 | Individuelt kodet, multippel innlæring |
(2) | |
uten | Med diagnostisk utgang |
D | Med seriell diagnosefunksjon 2) |
(3) | |
uten | Standardausführung ohne Rückführkreisüberwachung EDM (External Device Monitoring) |
F0 | EDM mit automatischem Reset 2) |
F1 | EDM mit manuellem Reset 2) |
(4) | |
uten | Ohne NOT-HALT |
Q | Quittieren bei Eingangsfehler durch NOT-HALT 2) |
(5) | |
uten | uten forrigling |
R | med fast posisjon, holdekraft ca. 18 N |
(6) | |
ST | Konnektorplugg M12, 8-polet |
(*) | |
1) | nur für Ausführung -ST5 |
2) | nur für Ausführung -ST |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.