Test folder BA
Arkiv

Digital BA-RSS260 Test
- Plast bryterhus
- Enkel montering uten ekstra vinkel
- RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
Arkiv

Digital BA-BNS 36 Test
- Plast bryterhus
- Lang levetid
- ingen mekanisk slitasje
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Skjult montering mulig
- Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
- Ufølsom overfor tilsmussing
Arkiv

Digital BA-BNS 33-2187
- Plast bryterhus
- Skjult montering mulig
- Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Lang levetid
- ingen mekanisk slitasje
- Ufølsom overfor tilsmussing
Arkiv

Digital BA-MZM 100 Test
- Automatisk forriging
- Magnetisk forrigling (for beskyttelse av mennesker) med innovativt og unikt driftsprinsipp
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
- Plast bryterhus
- Max. lengde på sensorkjedet 200 m
- 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
- Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 3 mm horisontalt
- Intelligent diagnose
- Selvovervåkende seriekabling
- Patentert
Arkiv

Digital BA-BNS 260
- Plast bryterhus
- lite skog
- Skjult montering mulig
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- Lang levetid
- ingen mekanisk slitasje
- Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
- Ufølsom overfor tilsmussing
Arkiv

Digital BA-AZM 40 test
- Kompakt, flat utforming
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- Høy holdekraft 2000 N
- Holdekraft 40 N
- RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
- Individuelle kodevarianter med høy koding til ISO 14119
- Bare en versjon for hengslede og skyvedører
- Aktuator kan starte tumbler uendelig innen en 180 vinkel.
- Symmetrisk konstruksjon, skrudd på begge sider
Arkiv

Digital BA-AZ201 Test
- Plast bryterhus
- RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
- Max. lengde på sensorkjedet 200 m
- Selvovervåkende seriekabling
- 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
- Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 3 mm horisontalt
- Egnet for henslede vern og skyvevern
- Intelligent diagnose
Arkiv

Digital BA-SRB-E-301MC
- Egnet for programmer opp til Cat. 4 / PL e og opp til SIL 3
- 1-eller 2-kanals signalevaluering
- Start/tilbakemelding kretsovervåking
- Valgfritt med kortslutningsgjenkjenning
- 3 sikkerhetskontakter, stoppkategori 0
Arkiv

Digital BA-RSS36-F0-F1-Q Test
- Plast bryterhus
- Lang levetid
- ingen mekanisk slitasje
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Skjult montering mulig
- Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
- Ufølsom overfor tilsmussing