Arkiv

Digital BA-ACC-AZM40-LEV Test
Produkt-typebetegnelse: ACC-AZM40-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
LEV | Hebel |
PT | Schlagtaster |
(2) | |
T | Fluchtentriegelung |
N | Notentsperrung |
(3) | |
40 mm | für Türholmstärken bis zu 40 mm (nur für Ausführung PT) |
170 mm | für Türholmstärken bis zu 170 mm (nur für Ausführung PT) |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.