Archiwum

Digital BA-ACC-AZM40-LEV Test
Product type description: ACC-AZM40-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
LEV | Lever |
PT | push button |
(2) | |
T | Emergency exit |
N | Emergency release |
(3) | |
40 mm | for door stile thicknesses up to 40 mm (only for PT version) |
170 mm | for door stile thicknesses up to 170 mm (only for PT version) |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.