Cartella di prova BA
Archivio
![RSS260](/upload/orig/10/00/20/51/PHO_PRO_CAT_krss2f01_SALL_AIN_V2.png)
Digital BA-RSS260 Test
- Custodia in plastica
- Montaggio semplice senza angolo aggiuntivo
- Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
Archivio
![BNS 36](/upload/orig/10/00/20/79/PHO_PRO_CAT_kbns3f16_SALL_AIN_V2.png)
Digital BA-BNS 36 Test
- Custodia in plastica
- Lunga durata
- Nessuna usura meccanica
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Montaggio nascosto possibile
- Non sensibile a spostamento laterale
- Non sensibile allo sporco
Archivio
![BNS 33](/upload/orig/10/00/20/79/PHO_PRO_CAT_kbns3f22_SALL_AIN_V3.png)
Digital BA-BNS 33-2187
- Custodia in plastica
- Montaggio nascosto possibile
- Non sensibile a spostamento laterale
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Lunga durata
- Nessuna usura meccanica
- Non sensibile allo sporco
Archivio
![MZM 100](/upload/orig/10/00/20/24/PHO_PRO_CAT_kmzm1f08_SALL_AIN_V2.png)
Digital BA-MZM 100 Test
- Arresto automatico
- Nuovo principio di funzionamento unico, per ritenute di sicurezza (per la protezione dell' uomo)
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Sistema elettronico senza contatto, codificato
- Custodia in plastica
- Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
- 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
- La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 3 mm
- Diagnosi intelligente
- Collegamento in serie autocontrollato
- Brevettato
Archivio
![BNS 260](/upload/orig/10/00/20/79/PHO_PRO_CAT_kbns2f07_SALL_AIN_V2.png)
Digital BA-BNS 260
- Custodia in plastica
- forma piccola
- Montaggio nascosto possibile
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- Lunga durata
- Nessuna usura meccanica
- Non sensibile a spostamento laterale
- Non sensibile allo sporco
Archivio
![AZM 40](/upload/orig/10/00/60/83/PHO_PRO_CAT_kaz40f21_SALL_AIN_V2.png)
AZM 40
- Design compatto e piatto
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- Elevata forza di ritenuta 2000 N
- Forza di ritenuta 40 N
- Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
- Varianti con codifica individuale con livello di codifica "alto" secondo ISO 14119
- Una sola versione per porte girevoli e scorrevoli
- L'azionatore può azionare la ritenuta in modo continuo, senza scatti, entro un angolo di 180.
- Montaggio simmetrico, avvitabile su entrambi i lati
Archivio
![AZ201](/upload/orig/10/00/48/20/PHO_PRO_CAT_kazm2f94_SALL_AIN_V3.png)
Digital BA-AZ201 Test
- Custodia in plastica
- Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
- Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
- Collegamento in serie autocontrollato
- 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
- La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 3 mm
- Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
- Diagnosi intelligente
Archivio
![SRB-E-301MC](/upload/orig/10/00/20/45/PHO_PRO_CAT_ksrb3f37_SALL_AIN_V2.png)
Digital BA-SRB-E-301MC
- Idoneità per applicazioni fino a Cat. 4 / PL e e fino a SIL 3
- Elaborazione dei segnali a 1 o 2 canali
- Sorveglianza circuito di avvio / retroazione
- Riconoscimento cortocircuiti opzionale
- 3 contatti di sicurezza, categoria STOP 0