schmersal_s_icon.png

selettore di posizione

Interruttore di posizione leggero

Interruttore di posizione leggero


Vai alla categoria
Interruttori di posizione medio-pesanti

Interruttori di posizione medio-pesanti


Vai alla categoria
Interruttori di posizione heavy-duty

Interruttori di posizione heavy-duty


Vai alla categoria
Area di applicazione:
Gli interruttori di posizione con funzione di sicurezza sono idonei per dispositivi di sicurezza a scorrimento laterale e girevoli i quali devono essere chiusi per garantire la sicurezza necessaria durante l'esercizio.

Tutti gli interruttori di sicurezza del tipo di funzionamento 1 rappresentati in questa parte raggiungono, in collegamento un modulo di sicurezza la categoria di sicurezza 3 oppure 4 sec. ISO 13849-1.

Un ulteriore campo d'impiego degli interruttori di sicurezza del tipo di funzionamento 1 sono i più svariati compiti di posizionamento. L'ampia varietà di requisiti nella pratica può essere soddisfatta con un ricco assortimento di elementi di azionamento.

Struttura e modalità​ di​ funzionamento​:
Gli interruttori di sicurezza del tipo 1 hanno un collegamento interbloccato tra il dispositivo di protezione ed il contatto NC ad apertura forzata.

Tutti gli interruttori di sicurezza godono del grado di protezione IP 67. Gli interruttori di sicurezza possono essere utilizzati in qualsiasi posizione.