Le soluzioni di sistema di Schmersal per la sicurezza funzionale sono adattabili individualmente, facili e sicure da installare e riducono al minimo la spesa di cablaggio.
La Safety Fieldbox nelle 3 varianti di bus di campo PROFINET con PROFIsafe, EtherNet/IP con CIP Safety ed EtherCAT con FSoE, consente un elevato grado di flessibilità come semplice soluzione plug & play: è possibile collegare tutti i comuni tipi di dispositivi di commutazione di sicurezza.
Schmersal offre una vasta gamma di interruttori di sicurezza con interfaccia integrata AS-Interface Safety at Work, che possono essere facilmente interconnessi attraverso questo sistema bus sicuro. Il sistema AS-i è molto flessibile perché la configurazione può essere facilmente modificata anche per le macchine esistenti.
Il bus SD (SD = diagnostica seriale) consente soluzioni di sicurezza efficienti dal punto di vista dei costi. Con l'aiuto dell'interfaccia SD, possono essere implementate configurazioni miste di sensori e ritenute di sicurezza. I dati diagnostici dei dispositivi di sicurezza collegati in serie vengono trasmessi a un sistema di controllo di livello superiore. Il sistema SD-Bus contribuisce alla realizzazione di concetti di manutenzione predittiva.
Molti degli apparecchi Ex sono idonei per l'impiego in applicazioni di sicurezza secondo la norma ISO 13849-1.
L'obiettivo è quello di sviluppare e realizzare la soluzione di sicurezza oggettivamente migliore per la singola applicazione, in linea con lo slogan: eccellenza nella sicurezza.