schmersal_s_icon.png
Archivio
MZM 100

MZM 100

  • Arresto automatico
  • Nuovo principio di funzionamento unico, per ritenute di sicurezza (per la protezione dell' uomo)
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Sistema elettronico senza contatto, codificato
  • Custodia in plastica
  • Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
  • 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
  • La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 3 mm
  • Diagnosi intelligente
  • Collegamento in serie autocontrollato
  • Brevettato

MZM 100 ST2-1P2P-A Test

Codice prodotto 999999910

Solenoid interlock

Vai all'articolo