schmersal_s_icon.png
Archiwum
MZM 100

MZM 100

  • Automatyczne zatrzaśnięcie
  • Blokady elektromagnetyczne (do zabezpieczania ludzi) z nowatorską i unikalną zasadą działania.
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Bezkontaktowy i kodowany system elektroniczny
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Maks. długość łańcucha czujników 200 m
  • 3 diody LED pokazujące stan pracy
  • Technologia czujnikowa pozwala na przesunięcie aktywatora w stosunku do blokady o ± 5 mm w pionie i ± 3 mm w poziomie
  • Inteligentna diagnostyka
  • Okablowanie szeregowe z diagnostyką
  • Opatentowane

MZM 100 ST2-1P2P-A Test

Numer katalogowy 999999910

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu