schmersal_s_icon.png
Arşiv
MZM 100

MZM 100

  • Otomatik mandal
  • Yenilemeli ve tek çalışma prensipli (bireyin korunması için) bobinli kilitler
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Kontaktsız elektronik, kodlu sistem
  • Termoplastik muhafaza
  • Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
  • 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
  • Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 3 mm kaymaya izin verir.
  • akıllı tanılama
  • seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme
  • Patentli

MZM 100 ST2-1P2P-A Test

Ürün numarası 999999910

Solenoid interlock

Ürüne git