schmersal_s_icon.png
MZM 100

MZM 100

  • Maintien automatique
  • Interverrouillages de sécurité (pour la protection de l'homme) avec nouveau principe de fonctionnement
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Système électronique codé sans contact
  • Boîtier plastique
  • Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
  • 3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • Diagnostic intelligent
  • Câblage en série autosurveillé
  • breveté

MZM 100 ST2-1P2P-A Test

Numéro d'article 999999910

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article