schmersal_s_icon.png
MZM 100

MZM 100

  • Automatische vasthouding
  • Veiligheidsvergrendelingen (voor personenbescherming) met een nieuw en uniek werkingsprincipe
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
  • Kunststofbehuizing
  • Max. lengte van de sensorketting 200 m
  • 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 3 mm horizontaal
  • Intelligente diagnose
  • Zelfbewakende serieschakeling
  • gepatenteerd

MZM 100 ST2-1P2P-A Test

Artikelnummer 999999910

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel