Archivio
![SRB-E-301MC](/upload/orig/10/00/20/45/PHO_PRO_CAT_ksrb3f37_SALL_AIN_V2.png)
SRB-E-301MC
- Idoneità per applicazioni fino a Cat. 4 / PL e e fino a SIL 3
- Elaborazione dei segnali a 1 o 2 canali
- Sorveglianza circuito di avvio / retroazione
- Riconoscimento cortocircuiti opzionale
- 3 contatti di sicurezza, categoria STOP 0
Codice: SRB-E-301MC-(1)(2) |
(2) | |
Morsetti a vite ad innesto: monoconduttore (rigido) o a filo capillare (flessibile): 0,2 … 2,5 mm²; a filo capillare con capocorda: 0,25 … 2,5 mm² | |
CC | Morsetti a molla ad innesto: monoconduttore (rigido) o a filo capillare (flessibile): 0,2 … 1,5 mm²; a filo capillare con capocorda: 0,25 … 1,5 mm² |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
Archivio