Test folder BA
Arkiv
Digital BA-RSS260 Test
- Plasthus
- Enkel montering
- Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
Arkiv
Digital BA-BNS 36 Test
- Plasthus
- Lång livslängd
- inget mekaniskt slitage
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Dold montering möjlig
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
- Okänslig mot smuts
Arkiv
Digital BA-BNS 33-2187
- Plasthus
- Dold montering möjlig
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Lång livslängd
- inget mekaniskt slitage
- Okänslig mot smuts
Arkiv
Digital BA-MZM 100 Test
- Automatisk låsning
- Låsbara säkerhetsbrytare (för personskydd) med innovativa och unika egenskaper
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
- Plasthus
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 3 mm horisontellt
- Intelligent diagnos
- Självövervakande seriekoppling
- Patenterad
Arkiv
Digital BA-BNS 260
- Plasthus
- liten stomme
- Dold montering möjlig
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- Lång livslängd
- inget mekaniskt slitage
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
- Okänslig mot smuts
Arkiv
AZM 40
- Liten, platt konstruktion
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- Hög hållkraft 2000 N
- Hållkraft 40 N
- Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
- Individuellt kodade varianter med kodningsnivån hög enligt ISO 14119
- Endast en version för gångjärn och skjutdörrar
- Ställdon kan justeras oändligt inom 180 vinklar.
- Symmetrisk konstruktion, skruvad på båda sidor
Arkiv
Digital BA-AZ201 Test
- Plasthus
- Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- Självövervakande seriekoppling
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 3 mm horisontellt
- Lämplig för svängbara skydd
- Intelligent diagnos
Arkiv
Digital BA-SRB-E-301MC
- Lämplig för användningar till kat .4/PL e och till SIL 3
- 1- eller 2-kanalig signalutvärdering
- Övervakning startkrets/återkopplingskrets
- Alternativt kortslutningsidentifiering
- 3 säkerhetskontakter stoppkategori 0