schmersal_s_icon.png

Testordner BA

Archiv
Digital Konfi

Digital Konfi


Zur Kategorie
Archiv
RSS260

Digital BA-RSS260 Test


  • Kunststoffgehäuse
  • einfache Montage ohne zusätzliche Winkel
  • Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie

Zur Kategorie
Archiv
BNS 36

Digital BA-BNS 36 Test


  • Kunststoffgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • kein mechanischer Verschleiß
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • verdeckter Einbau möglich
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • unempfindlich gegen Verschmutzung

Zur Kategorie
Archiv
BNS 33

Digital BA-BNS 33-2187


  • Kunststoffgehäuse
  • verdeckter Einbau möglich
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • hohe Lebensdauer
  • kein mechanischer Verschleiß
  • unempfindlich gegen Verschmutzung

Zur Kategorie
Archiv
MZM 100

Digital BA-MZM 100 Test


  • Automatische Rastung
  • Neuartiges, einzigartiges Wirkprinzip für Sicherheitszuhaltungen
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • berührungsloses, codiertes elektronisches System
  • Kunststoffgehäuse
  • max. Länge der Sensorkette 200 m
  • 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
  • Intelligente Diagnose
  • selbstüberwachte Reihenschaltung
  • patentiert

Zur Kategorie
Archiv
BNS 260

Digital BA-BNS 260


  • Kunststoffgehäuse
  • kleine Bauform
  • verdeckter Einbau möglich
  • 26 mm x 36 mm x 13 mm
  • hohe Lebensdauer
  • kein mechanischer Verschleiß
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • unempfindlich gegen Verschmutzung

Zur Kategorie
Archiv
Digital BA-AZM400 Test

Digital BA-AZM400 Test


Zur Kategorie
Archiv
Digital BA-AZM 40 Test

Digital BA-AZM 40 Test


  • Kleine, flache Bauform
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • hohe Zuhaltekraft 2000 N
  • Rastkraft 40 N
  • Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • Individuell codierte Varianten mit Codierstufe hoch gemäß ISO 14119
  • Nur eine Ausführung für Dreh- und Schiebetüren
  • Betätiger kann Zuhaltung stufenlos innerhalb eines 180° Winkels anfahren.
  • Symmetrischer Anbau, beidseitig anschraubbar

Zur Kategorie
Archiv
AZ201

Digital BA-AZ201 Test


  • Kunststoffgehäuse
  • Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • max. Länge der Sensorkette 200 m
  • selbstüberwachte Reihenschaltung
  • 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
  • für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • Intelligente Diagnose

Zur Kategorie
Archiv
SRB-E-301MC

Digital BA-SRB-E-301MC


  • Geeignet für Anwendungen bis Kat. 4 / PL e und bis SIL 3
  • 1- oder 2-kanalige Signalauswertung
  • Start / Rückführkreisüberwachung
  • Wahlweise Querschlusserkennung
  • 3 Sicherheitskontakte Stopp-Kategorie 0

Zur Kategorie
Archiv
Digital BA-EX-C Test

Digital BA-EX-C Test


Zur Kategorie
Archiv
Digital BA-EX-CL Test

Digital BA-EX-CL Test


Zur Kategorie
Archiv
Digital BA-ACC-AZM40-PT Test

Digital BA-ACC-AZM40-PT Test


Zur Kategorie
Archiv
Digital BA-ACC-AZM40-LEV Test

Digital BA-ACC-AZM40-LEV Test


Zur Kategorie
Archiv
BNS 36

Digital BA-RSS36-F0-F1-Q Test


  • Kunststoffgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • kein mechanischer Verschleiß
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • verdeckter Einbau möglich
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • unempfindlich gegen Verschmutzung

Zur Kategorie
Testlink 1

Schmersal Homepage

 

Testlink 2

Video