Pasta de testes BA
Arquivo

Digital BA-RSS260 Test
- Invólucro em termoplástico
- Montagem simples
- Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
Arquivo

Digital BA-BNS 36 Test
- Invólucro em termoplástico
- Longa durabilidade
- nenhum desgaste mecânico
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- É possível fazer a instalação oculta
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- Insensível quanto a presença de sujeira
Arquivo

Digital BA-BNS 33-2187
- Invólucro em termoplástico
- É possível fazer a instalação oculta
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Longa durabilidade
- nenhum desgaste mecânico
- Insensível quanto a presença de sujeira
Arquivo

Digital BA-MZM 100 Test
- Retenção automática
- Encravamento de segurança com inovador e único principio de funcionamento
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Sistema eletrónico codificado sem contacto físico
- Invólucro em termoplástico
- comprimento máximo da corrente de sensores
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre actuador e interruptor
- Diagnostico inteligente
- Comutação sequencial auto-supervisionada
- Patenteado
Arquivo

Digital BA-BNS 260
- Invólucro em termoplástico
- formato pequeno
- É possível fazer a instalação oculta
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- Longa durabilidade
- nenhum desgaste mecânico
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- Insensível quanto a presença de sujeira
Arquivo

AZM 40
- Forma construtiva pequena e plana
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- alta força de fechamento 2000 N
- Força de retenção 40 N
- Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
- Codificação individual com nível de codificação elevado conforme ISO 14119
- Apenas uma versão para portas de batente e de correr
- Atuador pode aproximar o bloqueio sem níveis num ângulo de 180°.
- Montagem simétrica, possível aparafusamento de ambos os lados
Arquivo

Digital BA-AZ201 Test
- Invólucro em termoplástico
- Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
- comprimento máximo da corrente de sensores
- Comutação sequencial auto-supervisionada
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre actuador e interruptor
- Próprio para protas basculantes e corrediças
- Diagnostico inteligente
Arquivo

Digital BA-SRB-E-301MC
- Adequado para aplicações até cat. 4 / PL e e até SIL 3
- Avaliação do sinal de 1 ou 2 canais
- Monitorização do circuito de arranque/retorno do relé
- Deteção de curto-circuito opcional
- 3 contactos de segurança da categoria de paragem 0
Arquivo

Digital BA-RSS36-F0-F1-Q Test
- Invólucro em termoplástico
- Longa durabilidade
- nenhum desgaste mecânico
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- É possível fazer a instalação oculta
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- Insensível quanto a presença de sujeira