Archivo

BNS 36
- Caja de termoplástico
- Larga vida
- sin desgaste mecánico
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Montaje oculto posible
- Insensible a desalineaciones transversales
- Insensible a la suciedad
Descripción del tipo de producto: RSS 36 (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
sin | Codificación estándar |
I1 | Codificación individual |
I2 | Codificación individual, aprendizajes multiples |
(2) | |
sin | Sin función de diagnóstico (a solicitud 1)) |
D | Con salida de diagnóstico |
SD | Con función de diagnóstico en serie 2) |
(3) | |
sin | Versión estándar sin monitorización del circuito de realimentación EDM (External Device Monitoring) |
F0 | EDM con rearme automático 2) |
F1 | EDM con rearme manual 2) |
(4) | |
sin | Sin Paro de Emergencia |
Q | Cancelar en caso de error de entrada por Paro de Emergencia 2) |
(5) | |
sin | sin enclavamiento |
R | con enclavamiento, fuerza de retención aprox. 18 N |
(6) | |
ST | Conector empotrado M12, 8-polos |
ST5 | Conector M12, 5-polos |
(*) | |
1) | sólo para la versión -ST5 |
2) | sólo para la versión -ST |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.