Archiwum

BNS 36
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- długa żywotność
- brak zużycia mechanicznego
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- możliwy montaż ukryty
- niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
- niewrażliwe na zabrudzenie
Oznaczenie typu produktu: RSS 36 (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
bez | Kodowanie standardowe |
I1 | kodowanie indywidualne |
I2 | Kodowanie indywidualne, możliwe parowanie wielokrotne |
(2) | |
bez | Bez diagnostyki (na zamówienie 1)) |
D | Z wyjściem diagnostycznym |
SD | Z diagnostyką szeregową 2) |
(3) | |
bez | Wersja standardowa bez monitorowania obwodu sprzężenia zwrotnego EDM (External Device Monitoring) |
F0 | EDM z automatycznym resetem 2) |
F1 | EDM z ręcznym resetem 2) |
(4) | |
bez | Bez zatrzymania awaryjnego |
Q | Potwierdzenie w przypadku błędu wejścia przez zatrzymanie awaryjne 2) |
(5) | |
bez | bez zatrzasku |
R | z zatrzaskiem, siła zatrzasku ok. 18 N |
(6) | |
ST | Konektor M12, 8-polowy |
ST5 | Konektor M12, 5-polowy |
(*) | |
1) | tylko dla wersji - ST5 |
2) | tylko dla wersji -ST |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.