schmersal_s_icon.png

Bedieningsorganen en signalisatieelementen

"N" programma

"N" programma


  • Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
  • Geschikt voor levensmiddelenindustrie

Naar de categorie
"R" programma

"R" programma


  • Inbouwdiameter Ø 22,3 mm

Naar de categorie
"E" programma

"E" programma


  • Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm / 30,5 mm

Naar de categorie
"Z" programma

"Z" programma


  • kleine bouwvorm
  • Inbouwdiameter Ø 16,2 mm
  • Inbouwrastermaat 25 x 25 mm

Naar de categorie
Deurgreepsysteem DHS

Deurgreepsysteem DHS


  • Door handle in an ergonomical design
  • Machine status directly recognisable on the door handle
  • Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
  • Can also be used without safety switchgear device
  • For left or right hinged safety guards
  • With door handle illumination and/or illuminated pushbutton

Naar de categorie
Opbouwbehuizing NBGLC

Opbouwbehuizing NBGLC


  • Behuizing in edelstaal
  • voor toepassingen aan voedingsmachines
  • Afdichtingsgraad IP69K
  • variabele maten met maximaal 5 gaten voor bedienorganen
  • Geen extra bevestigingsmateriaal zoals afstandsstukken nodig, vanwege de afdichting van het oppervlak onder de behuizing.

Naar de categorie
Opbouwbehuizing NBG

Opbouwbehuizing NBG


  • Behuizing in edelstaal

Naar de categorie
Opbouwbehuizing MBGAC

Opbouwbehuizing MBGAC


Naar de categorie
Opbouwbehuizing KG

Opbouwbehuizing KG


  • Plastic behuizing
  • Geschikt voor de installatie van besturingseenheden
  • antracietgrijs RAL 7035, lichtgrijs

Naar de categorie
Versterkte joystickschakelaars/veerretour RK/NK

Versterkte joystickschakelaars/veerretour RK/NK


Naar de categorie
Veerretour-joystick-schakelaar WKT MKT WKS MKS

Veerretour-joystick-schakelaar WKT MKT WKS MKS


Naar de categorie
LED-signaalzuil CleanSIGN (C-49CLEA)

LED-signaalzuil CleanSIGN (C-49CLEA)


  • Elektronische modulariteit van de individuele niveaus
  • Reiningsvriendelijke en hygiënische vormgeving voor een eenvoudige reiniging en desinfectie
  • Geïntegreerde luide zoemer

Naar de categorie
Contact en licht klemmen (EF/EL)

Contact en licht klemmen (EF/EL)


Naar de categorie
Contact en licht klemmen (RF/RL)

Contact en licht klemmen (RF/RL)


Naar de categorie

COMMANDO- EN SIGNAALAPPARATEN

Commando- en signaalapparaten zijn nodig voor een betrouwbare en veilige communicatie tussen mens en machine. Typische toepassingen zijn het activeren van kritische machinefuncties of speciale bedrijfsmodi en het veilige stoppen van potentieel gevaarlijke bewegingen van installatie- en machinecomponenten. De Schmersal Groep heeft een uitgebreid programma voor (bijna) alle toepassingsgebieden. Daar horen ook series van commando- en signaalapparaten bij die speciaal ontwikkeld zijn voor gebruik in industriële toepassingen (serie A), in hygiënisch gevoelige omgevingen (serie N) en voor extreem ruwe toepassingsgebieden (serie E en R).

TREKKOORD-NOODSCHAKELAAR

Als machines of installaties niet door een veiligheidsafdekking of veiligheidsdeuren beveiligd kunnen worden, komt de trekkoord-noodschakelaar van pas. Algemene toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld in transport- en transportbandinstallaties en installaties van grotere afmetingen. Anders dan bij NOODUIT-/NOODSTOP-paddenstoelknoppen kan de NOODSTOP-functie van een trekkoord-noodschakelaar op elk punt van het koord geactiveerd worden.

VEILIGHEIDSVOETSCHAKELAAR

Als het bedienen van de toestemmingsfunctie handmatig niet mogelijk of zinvol is, wordt er gebruikgemaakt van veiligheidsvoetschakelaars. Deze toepassing zie je bijvoorbeeld bij machines en installaties in de omvormtechniek, houtbewerking en verpakkingstechniek. Als het pedaal van de voetschakelaar tot het drukpunt wordt ingedrukt, sluit het maakcontact en wordt de machinefunctie gestart. Wordt het pedaal voorbij het drukpunt doorgedrukt, dan gaat het gedwongen openende verbreekcontact open en wordt de machinefunctie stopgezet en pas na handmatige ontgrendeling weer vrijgegeven. Om te voorkomen dat het pedaal per ongeluk wordt ingedrukt, zijn alle veiligheidsvoetschakelaars voorzien van een afschermkap.

NOODUIT-/NOODSTOP-COMMANDOAPPARATEN

In de machine- en installatiebouw horen NOODUIT-/NOODSTOP-commandoapparaten tot de meest gebruikte veiligheidsschakelaars. Daarom is het productassortiment van Schmersal op dit gebied ook zo omvangrijk. Speciale series zijn vooral voor gebruik in bepaalde omgevingen bestemd, zoals industriële toepassingen, hygiënegevoelige omgevingen en extreem ruwe toepassingsgebieden. NOODUIT-/NOODSTOP-commandoapparaten zorgen ervoor dat bewegingen resp. processen in geval van gevaar meteen worden uitgeschakeld.

INBOUWKNOP EN SIGNAALLAMP

Commando- en signaalapparaten zijn op de interface tussen mens en machine op het gebied van industriële toepassingen van doorslaggevend belang. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in schakelkasten, schakelpanelen, tweehandbedieningspanelen, in de liftbouw of bij transport- en transportbandinstallaties. Na een succesvolle handmatige bediening starten de apparaten arbeids- en functieprocessen of ze zorgen voor de uitschakeling ervan.

Commandoapparaten zijn verkrijgbaar als drukknop, zwenk- of sleutelschakelaar. De bedieningselementen worden door een bajonetsluiting met het schakelelement verbonden.

Schmersal biedt een uitgebreid gamma aan van verschillende inbouwdrukknoppen (verlichte drukknoppen), keuzeschakelaars en keuzeknoppen, sleutelschakelaars, LED-lampjes en gestandaardiseerde bedieningsapparaten met noodstopfunctie. Als generalist voor systemen en componenten aan de mens-machine interface biedt de Schmersal Groep een zeer breed programma op dit gebied voor bijna alle toepassingsgebieden. Daartoe behoren reeksen bedienings- en signalisatietoestellen die speciaal ontwikkeld werden voor extreem ruwe omgevingen (E en R reeksen) en voor gebruik in hygiënegevoelige zones (N reeksen). Alle series hebben een zeer hoog kwaliteitsniveau en een lange levensduur. Ze hebben een modulair ontwerp en kunnen daarom optimaal worden aangepast aan de individuele toepassing.

TOESTEMMINGSSCHAKELAAR

In het bijzonder bij het instellen van een machine of bij de observatie van processen kan het zinvol zijn om de werking van veiligheidsinrichtingen helemaal of gedeeltelijk op te heffen. In dat geval worden o.a. toestemmingsschakelaars gebruikt die er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat een machine, ondanks geopende veiligheidsdeur bediend kan worden. Voor deze bijzondere bedrijfsmodi zijn speciale veiligheidstechnische maatregelen nodig die in de machinerichtlijn en sommige type-C-normen zijn vastgelegd.

TWEEHANDBEDIENINGSPANELEN

Tweehandbedieningspanelen en -bedieningen waarborgen dat er alleen een besturingscommando voor een potentieel gevaarlijke situatie geactiveerd wordt als beide handen van een persoon zich op een bepaalde positie bevinden. Daardoor is gewaarborgd dat de bediener van een installatie of machine zichzelf niet in gevaar brengt. Tweehandbedieningspanelen worden vaak op machines en installaties gebruikt waarbij een handmatige inleg- en wegneemhandeling nodig is, bijvoorbeeld bij persen, stans- en drukmachines.