Filter
SLC440AS

SLC440AS

  • Geïntegreerde statuslamp
  • Parametreerbare maskeerfuncties
  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Geïntegreerde AS-Interface interface
  • Hoogte van het veiligheidsveld 170 mm - 1770 mm
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
Hoogte van het veiligheidsveld 
Number of beams 
Productvarianten
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
14 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
170 mm
Number of beams 
16
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
30 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
170 mm
Number of beams 
8
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
14 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
250 mm
Number of beams 
24
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
30 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
250 mm
Number of beams 
12
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
14 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
330 mm
Number of beams 
32
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
30 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
330 mm
Number of beams 
16
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
14 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
410 mm
Number of beams 
40
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
30 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
410 mm
Number of beams 
20
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
14 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
490 mm
Number of beams 
48
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
30 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
490 mm
Number of beams 
24
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
14 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
570 mm
Number of beams 
56
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
30 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
570 mm
Number of beams 
28
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
14 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
650 mm
Number of beams 
64
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
30 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
650 mm
Number of beams 
32
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
14 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
730 mm
Number of beams 
72
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
30 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
730 mm
Number of beams 
36
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
14 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
810 mm
Number of beams 
80
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
30 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
810 mm
Number of beams 
40
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
14 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
890 mm
Number of beams 
88
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
30 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
890 mm
Number of beams 
44
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
14 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
970 mm
Number of beams 
96
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
30 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
970 mm
Number of beams 
48
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
14 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
1.050 mm
Number of beams 
104
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
30 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
1.050 mm
Number of beams 
52
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
14 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
1.130 mm
Number of beams 
112
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
30 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
1.130 mm
Number of beams 
56
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
14 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
1.210 mm
Number of beams 
120
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
30 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
1.210 mm
Number of beams 
60
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
14 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
1.290 mm
Number of beams 
128
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
30 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
1.290 mm
Number of beams 
64
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
14 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
1.370 mm
Number of beams 
136
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
30 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
1.370 mm
Number of beams 
68
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
14 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
1.450 mm
Number of beams 
144
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
30 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
1.450 mm
Number of beams 
72
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
30 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
1.530 mm
Number of beams 
76
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
30 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
1.610 mm
Number of beams 
80
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
30 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
1.690 mm
Number of beams 
84
Product-
Type beschrijving
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s 
30 mm
Hoogte van het veiligheidsveld 
1.770 mm
Number of beams 
88
Cookies/gegevensbescherming
X
Wij respecteren uw privacy
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
Uw keuze: