EX-TV10S 335-11Z-3D
EX-TV10S 335-11Z-3D
Typebenaming van het product: EX-TV(1)S 335-(2)Z-(3)-DG |
(1) | |
8 | Asboring Ø 8 mm |
10 | Asboring Ø 10 mm |
(2) | |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
03 | 3 verbreekcontacten (NC) |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
12 | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
(3) | |
M20 | Wartelinvoer M20 |
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Ex-Zone 22
- metaalbehuizing
- Bedienas 360° draaibaar
- Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
EX-TV10S 335-11Z-3D |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101193005 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661354705 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriften |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Explosiebeveiligingscategorie |
3D |
Explosiebeveiligingsmarkering |
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Algemene gegevens
Voorschriften |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Materiaal van de behuizing |
Metaal, zinkgietijzer |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Materiaal van de bedieningssleutel |
Roestvrij staal |
Brutogewicht |
379 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Aantal hulpcontacten |
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
B10D Verbreekcontact (NG) |
20.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Diverse |
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Boorgat voor de as |
10 mm |
Slagenergie, maximum |
7 J |
gedwongen verbrekingsweg |
10,7 mm |
Max. bedieningssnelheid |
1 m/s |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Klembereik van de kabelwartel, minimum |
7 mm |
Klembereik van de kabelwartel, maximum |
12 mm |
Draaddoorsnede, minimum |
1 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Aderdoorsnede |
13 AWG |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
65,3 mm |
Breedte van de sensor |
40,5 mm |
Hoogte van de sensor |
107 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Omgevingstemperatuur, maximum (kabeldoorsnede 1mm2) |
+50 °C |
Omgevingstemperatuur, maximum (kabeldoorsnede 2,5mm2) |
+55 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
500 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
4 A |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Natrilduur, maximum |
3 ms |
Schakelfrequentie |
1.800 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
EX kabelwartel |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Door de bedieningskop 4 x 90° te verdraaien, zijn 8 bedieningsvlakken mogelijk. Hiervoor is een Torx-schroevendraaier T10 nodig. De bedieningskop is bij losse schroef niet verliesbaar, daardoor is de schakelaar niet manipuleerbaar. Instelhulp: Imbus ter bevestiging, voorgeboorde as voor het borgen met pen Cardankoppeling voor het uitlijnen van een axiale afwijking verkrijgbaar (enkel voor asboring 10 mm) |
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
Toepassingsvoorbeeld Illustratie Product
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-TV.S 335 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Scharnier-Sicherheitsschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 29. November 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 16-05-2024 13:20