schmersal_s_icon.png

IFL 10-30M-NAM-2160 30,0M

Artikelnummer: 101127136

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Bouwvorm M30

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

IFL 10-30M-NAM-2160 30,0M

Artikelnummer (bestelnummer)

101127136

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661038384

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-40-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-01-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002714

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002714

Algemene gegevens

Voorschriften

DIN VDE 0660-208

DIN 19234

EN IEC 60947-5-2

Bouwvorm van de behuizing

Cilinder, schroefdraad

Inbouwcondities (mechanische)

glad, vlak

Materiaal van de behuizing

Messing

Materiaal van de bekleding van de behuizing

vernikkeld

Actief vlak

Kunststof

Materiaal van de moeren

Messing

Brutogewicht

604 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Kabeldoorvoer

Neen

Mechanische gegevens

Aandraaimoment van de moeren, maximum

30 Nm

Mechanical data - Switching distances

Nominale werkafstand Sn

10 mm

Opmerking (schakelafstand)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

30 m

Aantal kabeladers

2

Aderdoorsnede

0,14 mm2

Mechanische gegevens - Afmetingen

ISO-schroefdraad van de sensor

M30

Sleutelwijdte, bekwijdte

36 SW

Lengte van de sensor

30 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Omgevingstemperatuur

-25 ... +70 °C

Trillingsvastheid

10…55 Hz, amplitude 1 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Beschermklasse

II

Elektrische gegevens

Bedrijfsspanning

5 ... 30 VDC

Type spanningsbereik

DC

Nominale bedrijfsspanning

5 ... 30 VDC

Nominale bedrijfsstroom

200 mA

Schakelelement

Maakcontact (NO)

Geïntegreerde afgeschermde bekabeling

Ompolingsbeveiliging

Kortsluitbeveiliging

Schakelfrequentie, ca.

300 Hz

Leveringsomvang

Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)

Weld-on nut and lock nut M30x1.5


Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 14-09-2025 05:07