IFL 10-30M-NAM-2160 30,0M
IFL 10-30M-NAM-2160 30,0M
Downloads
- Bauform M30
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
IFL 10-30M-NAM-2160 30,0M |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101127136 |
EAN (European Article Number) |
4030661038384 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002714 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002714 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
DIN VDE 0660-208 DIN 19234 EN IEC 60947-5-2 |
Gehäusebauform |
Zylinder, Gewinde |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
bündig |
Werkstoff des Gehäuses |
Messing |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
vernickelt |
Werkstoff der aktiven Flächen |
Kunststoff |
Werkstoff der Mutter |
Messing |
Bruttogewicht |
604 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Leitungstülle |
Nein |
Mechanische Daten
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum |
30 Nm |
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nennnschaltabstand Sn |
10 mm |
Hinweis (Schaltabstand) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
30 m |
Anzahl der Leitungsadern |
2 |
Aderquerschnitt |
0,14 mm2 |
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO-Gewinde des Sensors |
M30 |
Schlüsselweite |
36 SW |
Länge des Sensors |
30 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +70 °C |
Schwingfestigkeit |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Schutzklasse |
II |
Elektrische Daten
Betriebsspannung |
5 ... 30 VDC |
Art des Spannungsbereichs |
DC |
Bemessungsbetriebsspannung |
5 ... 30 VDC |
Bemessungsbetriebsstrom |
200 mA |
Schaltelement |
Schließer (NO) |
Schutzbeschaltung integriert |
Verpolungsschutz Kurzschlussschutz |
Schaltfrequenz, circa |
300 Hz |
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art) |
Anschweißmutter und Kontermutter M30x1.5 |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
EU Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 17.09.2025, 16:02