schmersal_s_icon.png

IFL 10-30M-NAM-2160 30,0M

Artikelnummer: 101127136

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Byggeform M30

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

IFL 10-30M-NAM-2160 30,0M

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101127136

EAN (European Article Number)

4030661038384

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Globale egenskaber

Forskrifter

DIN VDE 0660-208

DIN 19234

EN IEC 60947-5-2

Konstruktionsform på hus

Cylinder, med gevind

Installationsforhold (mekaniske)

plan

Materiale til kapsling

Messing

Materiale af husovertræk

nikkelbelagt

Aktivt område

Plastik

Materiale til møtrikkerne

Messing

Bruttovægt

604 g

Generelle data - egenskaber

Kabelmuffe

Nej

Mekaniske data

Drejemoment til møtrikker, maksimum

30 Nm

Mechanical data - Switching distances

Afbryderdistance

10 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

30 m

Antal ledningsårer

2

Kvadrat

0,14 mm2

Mekaniske data - afmåling

ISO-gevind på føler

M30

Nøglebredde

36 SW

Længde på føler

30 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Beskyttelsestal

II

Elektrisk data

Operating voltage

5 ... 30 VDC

Type of voltage range

DC

Rated operating voltage

5 ... 30 VDC

Forsyningsstrøm

200 mA

Koblingselement

Normalt åben kontakt (NO)

Beskyttelsesstrømkreds integreret

Beskyttelse mod polaritetsændring

Kortslutningsbeskyttelse

Afbryderfrekvens, cirka

300 Hz

Inkluderet

Hinweis (leveringsomfang, antal og type)

Weld-on nut and lock nut M30x1.5


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 15.09.2025 12.43