IFL 11-333E-11P-1985
IFL 11-333E-11P-1985
Downloads
- Bouwvorm 333 E
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
IFL 11-333E-11P-1985 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101103793 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661048376 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002714 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002714 |
Algemene gegevens
Voorschriften |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Bouwvorm van de behuizing |
Blok |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof |
Actief vlak |
Kunststof |
Brutogewicht |
123 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Kabeldoorvoer |
Neen |
Mechanical data - Switching distances
Nominale werkafstand Sn |
11 mm |
Opmerking (schakelafstand) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
2 m |
aansluitwijze |
Kabel |
Aantal kabeladers |
4 |
Aderdoorsnede |
0,25 mm2 |
Materiaal van de kabelmantel |
PVC |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
36,5 mm |
Breedte van de sensor |
36,5 mm |
Hoogte van de sensor |
36,5 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Omgevingstemperatuur |
-25 ... +70 °C |
Trillingsvastheid |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Beschermklasse |
II |
Elektrische gegevens
Type spanningsbereik |
DC |
Nullaststroom I0, typisch |
5,5 mA |
Nominale bedrijfsstroom |
400 mA |
Schakelelement |
Maakcontact (NO) en verbreekcontact (NG) (antivalent) |
Geïntegreerde afgeschermde bekabeling |
inductieve belasting Ompolingsbeveiliging |
Schakelfrequentie, ca. |
100 Hz |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanningsval Ud, maximum |
1,5 V |
Stroom bij spanningsval Ud |
0,4 A |
Uitvoering |
p-schakeling |
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status) |
gele LED |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Montagehoek HWE-1 voor gemakkelijke montage verkrijgbaar |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
EG-conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29-08-2025 12:24