schmersal_s_icon.png

IFL 11-333E-11P-1985

Numéro d'article: 101103793

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Forme 333 E

Exemple de commande

Désignation de type du produit

IFL 11-333E-11P-1985

Référence d’article (n° de commande)

101103793

EAN (European Article Number)

4030661048376

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Caractéristiques globales

Règlementations

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Modèle de boîtier

Bloc

Matériau du boîtier

Plastique

Surface active

Plastique

Poids brut

123 g

Données générales - Caractéristiques

Afficheur intégré, état

Oui

Passe-fil

Non

Mechanical data - Switching distances

Distance de commutation

11 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

2 m

Connecteur de raccordement

Câble

Nombre de conducteurs de câble

4

Section des conducteurs

0,25 mm2

Matériau de la gaine de câble

PVC

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

36,5 mm

Largeur du capteur

36,5 mm

Hauteur du capteur

36,5 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Degré de protection

II

Données électriques

Type of voltage range

DC

Courant hors charge électrique, maximum

5,5 mA

Courant permanent

400 mA

Elément de commutation

Contact NO et contact NF (antivalent)

Circuit de protection intégré

protection contre les charges inductives parasitaires

Protection contre l'inversion de la polarité

Fréquence de commutation, env.

100 Hz

Données électriques - Sortie numérique

Chute de tension Ud, max.

1,5 V

Courant en cas de chute de tension Ud

0,4 A

Exécution

commutation P

Indication d'état par

Remarque (afficheur intégré, état)

LED jaune

Remarque

Remarque (en général)

Equerre de montage HWE-1 disponible pour montage facile

Diagramme de contact


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 23/08/2025 22:25