schmersal_s_icon.png

IFL 11-333E-11P-1985

Tuotenumero: 101103793

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Rakennemalli 333 E

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

IFL 11-333E-11P-1985

Tuotenumero (tilausnumero)

101103793

EAN (European Article Number)

4030661048376

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Yleiset ominaisuudet

Standardit

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Kotelon rakenne

lohko

Kotelon materiaali

Muovi

Aktiivinen alue

Muovi

Bruttopaino

123 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Kaapelisukka

Ei

Mechanical data - Switching distances

Kytkentäetäisyys

11 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

2 m

Pistokeliitin

kaapeli

Number of cable wires

4

johdon poikkipinta-ala

0,25 mm2

Kaapelivaipan materiaali

PVC

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

36,5 mm

Leveys

36,5 mm

Korkeus

36,5 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Protection class

II

Sähköiset tiedot

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

5,5 mA

Nimellisvirta

400 mA

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO) ja avautuva kosketin (NC) (antivalentti)

Suojauspiiri integroitu

induktanssisuoja

Napaisuussuoja

Kytkentätaajuus, noin

100 Hz

Sähköiset tiedot-Binäärilähtö

Voltage drop Ud, maximum

1,5 V

Current at Voltage drop Ud

0,4 A

Kytkentälähtö

PNP

Tilanäyttö

Note (Integral System Diagnostics, status )

keltainen LED

Huomautus

Note (General)

Mounting angle HWE-1 to simplify mounting available

Kytkentäkaavio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 20.8.2025 2.16