PS315-Z12-N300-T
PS315-Z12-N300-T
| Tuotekuvaus: PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
| (2) | |
| 315 | Metallikotelo |
| 316 | Muovikotelo |
| (3) | |
| ilman | Pitkäreikä (standardi) |
| L | Säädettävät kiinnitysreiät |
| (4) | |
| Z11 | Momenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
| Z02 | Momenttikosketin, 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| Z12 | Momenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| Z11R | Momenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) lukinnalla |
| Z01R | Momenttikosketin, 1 avautuva kosketinta (NC) lukinnalla |
| Z02R | Momenttikosketin, 2 avautuvaa kosketinta (NC) lukinnalla |
| T11 | Suoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
| T02 | Suoratoiminen, 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| T20 | Suoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) |
| T12 | Suoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| T21 | Suoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
| T03 | Suoratoiminen, 3 avautuvaa kosketinta (NC) |
| T11UE | Suoratoimiset juontokoskettimet, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
| T02H | Suoratoimiset porrastetut koskettimet, 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| T11K | Suoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC), lyhyt liike |
| T10 | Suoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO) |
| T02K | Suoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NC), lyhyt liike |
| T20H | Suoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO), porrastus |
| (5) | |
| ilman | Hopeoidut koskettimet (standardi) |
| A1 | Kullatut koskettimet 0,3 μm |
| A2 | Kullatut koskettimet 1,0 μm |
| A3 | Kullatut koskettimet 3,0 μm |
| (6) | |
| ilman | ei tilanäyttöä (standardi) |
| G | yhdistetty äänekäs summeri |
| (7) | |
| ilman | Johdon läpivienti M20 |
| ST | Kytkentärasia M12 - muovi -alla |
| STM | Kytkentärasia M12, metalli |
| (8) | |
| S200 | Tappityönnin S200 Ø 6 mm |
| S300 | Tappityönnin - muovi - ohjaustapin leveys Ø 9 mm |
| S310 | Tappityönnin - muovi - ohjaustapin leveys Ø 9 mm - palkeella |
| R300 | Rullatyönnin - muovirulla - leveys 4,6 mm |
| R302 | Rullatyönnin - messinkirulla - leveys 4,6 mm |
| R310 | Rullatyönnin - muovirulla - leveys 4,6 mm |
| K360 | Haarukkarullavipu - muovirulla Ø 20 mm - taivutettu vasemmalle |
| K370 | Haarukkarullavipu - muovirulla Ø 20 mm - taivutettu oikealle |
| H300 | Rullavarsi - muovirulla Ø 25 mm |
| H301 | Rullavarsi - jaloteräsrulla Ø 25 mm |
| H302 | Rullavarsi - messinkirulla Ø 25 mm |
| H310 | Rullavarsi - muovirulla Ø 20 mm |
| H311 | Rullavarsi - jaloteräsrulla Ø 20 mm |
| H312 | Rullavarsi - messinkirulla Ø 20 mm |
| H326 | Rullavarsi - kumirulla Ø 20 mm |
| H330 | Rullavarsi - muovirulla Ø 25 mm |
| N300 | Rullavarsi - jaloteräsrulla Ø 20 mm |
| N301 | Rullavarsi - kumirulla Ø 50mm |
| N306 | Rullavarsi - muovirulla Ø 20 mm - leveys 9,8 mm - 24 - 116 mm pitkä |
| N360 | Rullavarsi - muovirulla Ø 20 mm - leveys 9,8 mm - 128 - 168 mm pitkä |
| N370 | Puikkovipu - muovi - 200 mm - Ø 6 mm |
| J300 | Erikoisvastakappale, ohjaintappi, venttiilivalvonta |
| (9) | |
| ilman | ei esikääntöä (standardi) |
| U1 | Esikääntö 45° |
| U2 | Esikääntö 90° |
| U3 | Esikääntö 135° |
| U4 | Esikääntö 180° |
| U5 | Esikääntö 225° |
| U6 | Esikääntö 270° |
| U7 | Esikääntö 315° |
| (10) | |
| ilman | ilman varren kääntöä (standardi) |
| X1 | Varren kääntö 15° |
| X2 | Varren kääntö 30° |
| X3 | Varren kääntö 45° |
| X4 | Varren kääntö 60° |
| X5 | Varren kääntö 75° |
| X6 | Varren kääntö 90° |
| X7 | Varren kääntö 105° |
| X8 | Varren kääntö 120° |
| X9 | Varren kääntö 135° |
| X10 | Varren kääntö 150° |
| X11 | Varren kääntö 165° |
| X12 | Varren kääntö 180° |
| X13 | Varren kääntö 195° |
| X14 | Varren kääntö 210° |
| X15 | Varren kääntö 225° |
| X16 | Varren kääntö 240° |
| X17 | Varren kääntö 255° |
| X18 | Varren kääntö 270° |
| X19 | Varren kääntö 285° |
| X20 | Varren kääntö 300° |
| X21 | Varren kääntö 315° |
| X22 | Varren kääntö 330° |
| X23 | Varren kääntö 345° |
| (11) | |
| ilman | Rulla ulkopuolella (standardi) |
| I | Rulla sisällä |
| (12) | |
| ilman | -30...+80°C (Standard) |
| T | -40...+80°C |
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
- Metallikotelo
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
- EN 50041 rakenne
- Vivun kulma säädettävissä 15° portain
- Säädettävä pituus 2 mm askelin
- LED-malli saatavana
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
PS315-Z12-N300-T |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
103039349 |
| EAN (European Article Number) |
4030661550862 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
| Kotelon rakenne |
Vakiorakenne |
| Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50041 mukaan |
A |
| Kotelon materiaali |
Metalli, sinkkivalu |
| Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
| Bruttopaino |
417 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Turvatoiminnot |
Kyllä |
| Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
| Turvakoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
| Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
| B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 kytkentäalue |
| Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
| Tunnistuselementti |
Rullavarsi N300 |
| Rullan materiaali |
Muovi |
| Mekaaninen elinikä, minimi |
10.000.000 kytkentäalue |
| Pakkoavausvoima, minimi |
50 N |
| Tunnistusnopeus, minimi |
10 mm/min |
| Tunnistusnopeus, maksimi |
1 m/s |
| Tightening torque of the fixing screws |
2 Nm |
| Tightening torque of the fastening screws for the housing cover |
2,6 Nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Note (Cable entry) |
Absetzlänge des Leiters 5...6mm |
| Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
| Kaapelikoko, minimi |
0,34 mm² |
| Kaapelikoko, maksimi |
1,5 mm² |
| Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
| Tightening torque of electrical connection, maximum |
0,8 Nm |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Pituus |
37 mm |
| Leveys |
41 mm |
| Korkeus |
168 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP66 IP67 |
| Ambient temperature |
-40 ... +80 °C |
| Protection class |
I |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Eristysjännite |
300 V |
| Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
| Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
| Terminen nimellisvirta |
5 A |
| Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
400 A |
| Käyttöluokka AC-15 |
240 VAC |
| Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
| Käyttöluokka DC-13 |
3 A |
| Kytkinosa |
1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| Kytkentäperiaate |
Momenttikosketin |
| kytkentätaajuus |
5.000 /h |
| Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Kosketinkaavio
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, March 3, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.8.2025 2.12