SD-2V-F-SK SD JUNCTION BOX 2-WAY

Artikelnummer: 101189194

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • voor installatie ter plaatse
  • Verdeler voor 2 componenten, met schroefklemmen
  • De klemmen van de verdelers bevinden zich in een gesloten behuizing.
  • Dubbel geïsoleerd
  • 4 kabelingangen M20

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

SD-2V-F-SK SD JUNCTION BOX 2-WAY

Artikelnummer (bestelnummer)

101189194

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661352572

eCl@ss number, version 12.0

27-23-02-06

eCl@ss number, version 11.0

27-23-02-06

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-23-02-08

ETIM number, version 7.0

EC001099

ETIM number, version 6.0

EC001099

Algemene gegevens

Materiaal van de behuizing

Kunststof, thermoplast, zelfdovend

Brutogewicht

408 g

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Draaddoorsnede, minimum

0,25 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Opmerking (kabeldoorsnede)

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Aansluitingen (mechanisch)

Schroefaansluiting

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte

160 mm

Hoogte

106,5 mm

Diepte

57 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Relatieve vochtigheid, minimum

30 %

Relatieve vochtigheid, maximum

95 %

Opmerking (relatieve vochtigheid)

niet-condenserend

Beschermklasse

II

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

32 VDC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

0,8 kV

Overspanningscategorie

III

Vervuilingsgraad volgens VDE 0100

3

Elektrische gegevens

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

Rated operating voltage

24 VDC

Nominale bedrijfsstroom

16.000 mA

Elektrische beveiliging, maximum

16 A

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Per SD verdeler kunnen 2 (optioneel 3) componenten aangesloten worden.


Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 28-03-2024 16:23