schmersal_s_icon.png

RST 36-1-AD07

Varenummer: 103001558

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
SISTEMA Data
  • Actuation from side
  • Simple flexible mounting and adjustment
  • AS interface

Ordering data

Product type description

RST 36-1-AD07

Article number (order number)

103001558

EAN (European Article Number)

4030661426471

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Note (Ordering data)

Merk: Sensor og aktuator må bestilles separat.

General data

Material of the actuator

Plast

Gross weight

55 g

Mechanical data

Active area

frontside

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

22 mm

Width of the actuator

91 mm

Height of the actuator

25 mm

Accessory

Recommendation (product combination)

RSS 36 AS

RSS260 AS

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 04.04.2025, 01:01