ACTUATOR AZM 170-B6
Varenummer:
131123391
ACTUATOR AZM 170-B6
Varenummer:
131123391
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Particularly suitable for hinged guards
- The direction of actuation can be selected by applicable insertion of the insert
Ordering data
Product type description |
ACTUATOR AZM 170-B6 |
Article number (order number) |
131123391 |
EAN (European Article Number) |
8905236104398 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Material of the actuator |
Rustfritt stål |
Gross weight |
22 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
50 mm |
Actuator |
fleksibel |
Note
Note (General) |
Akselen på hengselet bør være 11 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan Justerbar aktiveringsradius til minimum 50 mm med en unbrakonøkkel NV 2 mm (a og b) |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning betjener
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 16.04.2025, 03:31