AZM 161-B6-2177 WITH CENTERING GUIDE
Varenummer:
101174113
AZM 161-B6-2177 WITH CENTERING GUIDE
Varenummer:
101174113
- For very smal actuating radii
Ordering data
Product type description |
AZM 161-B6-2177 MED SENTRERINGSGUIDE |
Article number (order number) |
101174113 |
EAN (European Article Number) |
4030661303291 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
lav |
Material of the actuator |
Rustfritt stål (V2A) |
Gross weight |
35 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
95 mm |
Actuator |
fleksibel |
Note
Note (General) |
Tilsvarende, minimum aktiveringsradius 95 mm på linje med aktivatorplanet, justerbart med en sekskantnøkkel 2,5 A/F (a) På hengslede vern, minimum aktiveringsradius 95 mm, ved 90° til aktivatorplanet, justerbare med en sekskantnøkkel 2,5 mm (b) |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning betjener
Dimensjonsriktig tegning diverse
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 26.06.2025, 18:04