schmersal_s_icon.png

AZM 161-B6-2177 MIT ZENTRIERHILFE

Tuotenumero: 101174113

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
  • Erittäin pienille toimintasäteille

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

AZM 161-B6-2177 MIT ZENTRIERHILFE

Tuotenumero (tilausnumero)

101174113

EAN (European Article Number)

4030661303291

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Yleiset ominaisuudet

Coding level according to EN ISO 14119

alhainen

Ohjainpään materiaali

Ruostumaton teräs (V2A)

Bruttopaino

35 g

Mekaaniset tiedot

Toimintasäde, minimi

95 mm

Vastakappale

joustava

Huomautus

Note (General)

minimum actuating radius on rotating guard systems via the wide edge of the actuator 95 mm, adjustable "b" with a hexagonal key wrench AF 2.5 mm

minimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 95 mm, adjustable "b" with a hexagonal key wrench AF 2.5 mm


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 2.10.2025 3.27