AZM 161-B6-2177 MIT ZENTRIERHILFE
AZM 161-B6-2177 MIT ZENTRIERHILFE
- Voor zeer kleine bedieningsradii
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZM 161-B6-2177 MIT ZENTRIERHILFE |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101174113 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661303291 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
Materiaal van de bedieningssleutel |
Edelstaal (V2A) |
Brutogewicht |
35 g |
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum |
95 mm |
Bedieningssleutel |
beweeglijk |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de smalle kant van de bedieningssleutel 95 mm, instelbaar „a“ met een zeskantsleutel sleutelmaat 2,5 mm. Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de smalle kant van de bedieningssleutel 95 mm, instelbaar „b“ met een zeskantsleutel sleutelmaat 2,5 mm |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Maatschets overige
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 22/07/2024 03:17