schmersal_s_icon.png

RST 36-1-AD14

Numer katalogowy: 103001565

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
SISTEMA Dane
  • Actuation from side
  • Simple flexible mounting and adjustment
  • AS interface

Ordering data

Product type description

RST 36-1-AD14

Article number (order number)

103001565

EAN (European Article Number)

4030661426570

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Note (Ordering data)

Uwaga: Czujnik i aktywator należy zamawiać osobno.

General data

Material of the actuator

Tworzywo

Gross weight

56 g

Mechanical data

Active area

przód

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

22 mm

Width of the actuator

91 mm

Height of the actuator

25 mm

Accessory

Recommendation (product combination)

RSS 36 AS

RSS260 AS

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 16.08.2025, 06:23