schmersal_s_icon.png
236 offset roller lever 1r

236 offset roller lever 1r

  • Thermoplastic enclosure
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Wide range of alternative actuators
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Double-insulated
  • Mounting details to EN 50047
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
Product type description:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSnap action
TSlow action (not for AF/S)

(2)
SPlunger S
RRoller plunger R
4SPlunger 4S
4RRoller plunger 4R
1ROffset roller lever 1R
KOffset roller lever K
3KAngle roller lever 3K
4KAngle roller lever 4K
K4Angle roller lever K4
1HRoller lever 1H
7HRoller lever 7H
10HRod lever 10H
12HRoller lever 12H
14HRoller lever 14H
AFSpring rod lever AF
RMSBrass roller

(3)
3slim design
215large design

(4)
022 NC contact
111 NO contact/1 NC contact
202 NO contacts, (switches with 2 NO contacts are not suitable for safety applications)

(5)
HSlow action with staggered contacts
UESlow action with overlapping contacts

(6)
withoutCable entry M20
IDCut clamps
NPTCable entry NPT 1/2"
STM12 connector with A-coding
ST-2310M12 connector with B-coding

(7)
1297Enclosure with transverse slotted holes

(8)
2138Roller lever 7H for position switches with safety function

(9)
1637Gold-plated contacts
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

T1R 236-02Z-U180

Numer katalogowy 131108626

Position switch with safety function

Do artykułu

Z1R 236-02ZR-1816

Numer katalogowy 131105999

Position switch with safety function

Do artykułu

Z1R 236-02Z-M20

Numer katalogowy 131108149

Position switch with safety function

Do artykułu

Z1R 236-02ZR-U180-1816

Numer katalogowy 131135895

Position switch with safety function

Do artykułu

T1R 236-02Z-M20

Numer katalogowy 131159061

Position switch with safety function

Do artykułu

Z1R 236-11Z-M20

Numer katalogowy 131156129

Position switch with safety function

Do artykułu

T1R 236-11Z-M20

Numer katalogowy 131146446

Position switch with safety function

Do artykułu

T1R 236-11Z-U180-2088-2

Numer katalogowy 151115900

Position switch with safety function

Do artykułu

Z1R 236-11Z-U180

Numer katalogowy 151108669

Position switch with safety function

Do artykułu

T1R 236-01Z-U90

Numer katalogowy 151101860

Do artykułu

T1R 236-02Z-M20-1297

Numer katalogowy 151166199

Position switch with safety function

Do artykułu

T1R 236-11Z-1637

Numer katalogowy 151101902

Position switch with safety function

Do artykułu