schmersal_s_icon.png
236 Arm med rulle 1r

236 Arm med rulle 1r

  • Plast bryterhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • dobbel isolering
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Produkt-typebetegnelse:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZMoment
TGlidekontakt

(2)
STrykkbolt S
RRulletrykkbolt R
4SNok 4S
4RNokk med rulle 4R
1RArm med rulle 1R
KArm med rulle K
3KVinklet arm med rulle 3K
4KVinklet arm med rulle 4K
K4Vinklet arm med rulle K4
1HArm med rulle 1H
7HArm med rulle 7H
10HJusterbar pinne 10H
12HArm med rulle 12H
14HArm med rulle 14H
AFFjærarm AF
RMSMessingrulle

(3)
3slankt design
215stor konstruksjon

(4)
022 NC-kontakter
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
202 NO-kontakter (Bryter med 2 NO-kontakter er ikke for sikkerhetsformål)

(5)
HTrykkontakt med stafflete kontakter
UEOverlappende glidekontakter

(6)
utenKabelinngang M20
IDIDC-avslutningsmetode
NPT1/2" NPT kabelinnføring
STM12-konnektor med A-koding
ST-2310M12-konnektor med B-koding

(7)
1297Mantel med langsgående slissehull

(8)
2138Arm med rulle 7H for posisjonsbryter med sikkerhetsfunksjon

(9)
1637gullbelagte kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Materiale for kontakter, elekrisk

Konnektor stikk

Z1R236-02ZR-1816

Varenummer 151105999

Position switch with safety function

Til artikkel

T1R 236-02Z-M20

Varenummer 151159061

Position switch with safety function

Til artikkel

T1R 236-11Z-U180

Varenummer 151103475

Position switch with safety function

Til artikkel

T1R 236-11ZUE-M20

Varenummer 151167986

Position switch with safety function

Til artikkel

Z1R 236-02Z-M20

Varenummer 151108149

Position switch with safety function

Til artikkel

T1R 236-02Z-U180

Varenummer 151108626

Position switch with safety function

Til artikkel

Z1R 236-02ZR-U180-1816

Varenummer 151135895

Position switch with safety function

Til artikkel

T1R 236-20Z-M20

Varenummer 151171508

Position switch

Til artikkel

T1R 236-11Z-M20

Varenummer 151146446

Position switch with safety function

Til artikkel

T1R 236-11Z-M16

Varenummer 151168180

Position switch with safety function

Til artikkel

T1R 236-11Z-U180-2088-2

Varenummer 151115900

Position switch with safety function

Til artikkel

T1R 236-11ZUE-M20-U180

Varenummer 151167988

Position switch with safety function

Til artikkel