schmersal_s_icon.png
236 Rullavipu 1r

236 Rullavipu 1r

  • Muovikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • suojaeristys
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Tuotekuvaus:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZMomenttikosketin
TSuoratoiminen

(2)
STappityönnin S
RRullatyönnin R
4STappityönnin 4S
4RRullatyönnin 4R
1RRullavipu 1R
KRullavipu K
3KNivelrullavipu ulospäin 3K
4KNivelrullavipu ulospäin 4K
K4Nivelrullavipu ulospäin K4
1HRullavarsi 1H
7HRullavarsi 7H
10HPuikkovipu 10H
12HRullavarsi 12H
14HRullavarsi 14H
AFJousiantennivipu AF
RMSMessinkirulla

(3)
3kapea rakenne
215leveä rakenne

(4)
022 avautuvaa kosketinta (NC)
111 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
202 sulkeutuvaa kosketinta (NO), (Kytkimet, joissa on 2 NO-kosketinta, eivät sovi turvakäyttöön)

(5)
HSuoratoimiset porrastetut koskettimet
UESuoratoimiset juontokoskettimet

(6)
ilmanJohdon läpivienti M20
IDIDC-liitäntätapa
NPTkaapelin sisäänvienti NPT 1/2"
STM12-liitin A-koodauksella
ST-2310M12-liitin B-koodauksella

(7)
1297Kotelo, jossa säädettävät kiinnitysreiät

(8)
2138Rullavarsi 7H turvarajakytkimiä varten

(9)
1637kultapinnoitetut koskettimet
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

Koskettimen materiaali, sähköinen

Pistokeliitin

Standardit, määräykset

Z1R236-02ZR-1816

Tuotenumero 151105999

Position switch with safety function

T1R 236-02Z-M20

Tuotenumero 151159061

Position switch with safety function

T1R 236-11Z-U180

Tuotenumero 151103475

Position switch with safety function

T1R 236-11ZUE-M20

Tuotenumero 151167986

Position switch with safety function

Z1R 236-02Z-M20

Tuotenumero 151108149

Position switch with safety function

T1R 236-02Z-U180

Tuotenumero 151108626

Position switch with safety function

Z1R 236-02ZR-U180-1816

Tuotenumero 151135895

Position switch with safety function

T1R 236-20Z-M20

Tuotenumero 151171508

Position switch

T1R 236-11Z-M20

Tuotenumero 151146446

Position switch with safety function

T1R 236-11Z-M16

Tuotenumero 151168180

Position switch with safety function

T1R 236-11Z-U180-2088-2

Tuotenumero 151115900

Position switch with safety function

T1R 236-11ZUE-M20-U180

Tuotenumero 151167988

Position switch with safety function