schmersal_s_icon.png
236 Arm med rulle 1r

236 Arm med rulle 1r

  • Plasthus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • skyddsisolerad
  • Monteringsinformation enligt EN 50047
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Produktbeteckning:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZMoment
TTyckkontakt

(2)
STryckbult S
RNock med rulle R
4STryckbult 4S
4RNock med rulle 4R
1RRullarmen 1R
KArm med rulle K
3KVinkelarm 3K
4KVinkelarm 4K
K4Vinkelarm 4K
1HArm med rulle 1H
7HArm med rulle 7H
10HJusterbar armpinne 10H
12HArm med rulle 12H
14HArm med rulle 14H
AFFjäderarm AF
RMSMässingsrulle

(3)
3smal konstruktion
215stor konstruktion

(4)
022 brytande kontakter (br)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
202 slutande kontakter (sl), (brytare med 2 slutande kontakter är inte avsedda för säkerhetstillämpningar)

(5)
HTryckkontakt med stafflade kontakter
UETryckkontakt med överlappande kontakter

(6)
utanKabelgenomföring M20
IDIDC-metod för avslutning
NPT1/2" kabelgenomföring NPT
STM12 stickkontakt med A-kodning
ST-2310M12 stickkontakt med B-kodning

(7)
1297Kapsling med tvärgående hål med spår

(8)
2138Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion

(9)
1637guldpläterade kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Kontakternas material, elektriskt

Anslutning, kontakt

Föreskrifter

Z1R236-02ZR-1816

Artikelnummer 151105999

Position switch with safety function

TIll artikel

T1R 236-02Z-M20

Artikelnummer 151159061

Position switch with safety function

TIll artikel

T1R 236-11Z-U180

Artikelnummer 151103475

Position switch with safety function

TIll artikel

T1R 236-11ZUE-M20

Artikelnummer 151167986

Position switch with safety function

TIll artikel

Z1R 236-02Z-M20

Artikelnummer 151108149

Position switch with safety function

TIll artikel

T1R 236-02Z-U180

Artikelnummer 151108626

Position switch with safety function

TIll artikel

Z1R 236-02ZR-U180-1816

Artikelnummer 151135895

Position switch with safety function

TIll artikel

T1R 236-20Z-M20

Artikelnummer 151171508

Position switch

TIll artikel

T1R 236-11Z-M20

Artikelnummer 151146446

Position switch with safety function

TIll artikel

T1R 236-11Z-M16

Artikelnummer 151168180

Position switch with safety function

TIll artikel

T1R 236-11Z-U180-2088-2

Artikelnummer 151115900

Position switch with safety function

TIll artikel

T1R 236-11ZUE-M20-U180

Artikelnummer 151167988

Position switch with safety function

TIll artikel