schmersal_s_icon.png
236 offset roller lever K

236 offset roller lever K

  • Thermoplastic enclosure
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Wide range of alternative actuators
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Double-insulated
  • Mounting details to EN 50047
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
Product type description:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSnap action
TSlow action (not for AF/S)

(2)
SPlunger S
RRoller plunger R
4SPlunger 4S
4RRoller plunger 4R
1ROffset roller lever 1R
KOffset roller lever K
3KAngle roller lever 3K
4KAngle roller lever 4K
K4Angle roller lever K4
1HRoller lever 1H
7HRoller lever 7H
10HRod lever 10H
12HRoller lever 12H
14HRoller lever 14H
AFSpring rod lever AF
RMSBrass roller

(3)
3slim design
215large design

(4)
022 NC contact
111 NO contact/1 NC contact
202 NO contacts, (switches with 2 NO contacts are not suitable for safety applications)

(5)
HSlow action with staggered contacts
UESlow action with overlapping contacts

(6)
withoutCable entry M20
IDCut clamps
NPTCable entry NPT 1/2"
STM12 connector with A-coding
ST-2310M12 connector with B-coding

(7)
1297Enclosure with transverse slotted holes

(8)
2138Roller lever 7H for position switches with safety function

(9)
1637Gold-plated contacts
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

TK 236-11Z-M20

Numer katalogowy 151168165

Position switch with safety function

Do artykułu

TK 236-11ZUE

Numer katalogowy 151145082

Position switch with safety function

Do artykułu

TK 236-02Z

Numer katalogowy 151092310

Position switch with safety function

Do artykułu

TK 236-20Z

Numer katalogowy 151092309

Position switch with safety function

Do artykułu

ZK 236-11Z-M20

Numer katalogowy 151161468

Position switch with safety function

Do artykułu

TK 236-02ZH-M20

Numer katalogowy 151172062

Position switch with safety function

Do artykułu

TK 236-02Z-M16-U90-1297

Numer katalogowy 151151181

Position switch with safety function

Do artykułu

TK 236-11Z-1637/2219

Numer katalogowy 151148985

Position switch with safety function

Do artykułu

TK 236-11Z-M20

Numer katalogowy 131168165

Position switch with safety function

Do artykułu

ZK 236-11Z-M20-1297

Numer katalogowy 151172278

Do artykułu

ZK 236-11Z-M20-U180-2219

Numer katalogowy 151161269

Do artykułu

ZK 236-11ZR-U270-1816

Numer katalogowy 151151356

Do artykułu