schmersal_s_icon.png
236 Rullavipu K

236 Rullavipu K

  • Muovikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • suojaeristys
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Tuotekuvaus:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZMomenttikosketin
TSuoratoiminen

(2)
STappityönnin S
RRullatyönnin R
4STappityönnin 4S
4RRullatyönnin 4R
1RRullavipu 1R
KRullavipu K
3KNivelrullavipu ulospäin 3K
4KNivelrullavipu ulospäin 4K
K4Nivelrullavipu ulospäin K4
1HRullavarsi 1H
7HRullavarsi 7H
10HPuikkovipu 10H
12HRullavarsi 12H
14HRullavarsi 14H
AFJousiantennivipu AF
RMSMessinkirulla

(3)
3kapea rakenne
215leveä rakenne

(4)
022 avautuvaa kosketinta (NC)
111 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
202 sulkeutuvaa kosketinta (NO), (Kytkimet, joissa on 2 NO-kosketinta, eivät sovi turvakäyttöön)

(5)
HSuoratoimiset porrastetut koskettimet
UESuoratoimiset juontokoskettimet

(6)
ilmanJohdon läpivienti M20
IDIDC-liitäntätapa
NPTkaapelin sisäänvienti NPT 1/2"
STM12-liitin A-koodauksella
ST-2310M12-liitin B-koodauksella

(7)
1297Kotelo, jossa säädettävät kiinnitysreiät

(8)
2138Rullavarsi 7H turvarajakytkimiä varten

(9)
1637kultapinnoitetut koskettimet
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

Koskettimen materiaali, sähköinen

Tunnistusnopeus, minimi

Pistokeliitin

Standardit, määräykset

TK 236-11Z-M20

Tuotenumero 151168165

Position switch with safety function

TK 236-11ZUE

Tuotenumero 151145082

Position switch with safety function

TK 236-02Z

Tuotenumero 151092310

Position switch with safety function

TK 236-20Z

Tuotenumero 151092309

Position switch

ZK 236-02Z

Tuotenumero 151149615

Position switch with safety function

ZK 236-11Z-M20

Tuotenumero 151161468

Position switch with safety function

TK 236-02ZH-M20

Tuotenumero 151172062

Position switch with safety function

TK 236-02Z-M16-U90-1297

Tuotenumero 151151181

Position switch with safety function

TK 236-11Z-1637/2219

Tuotenumero 151148985

Position switch with safety function

ZK 236-11Z-M20-1297

Tuotenumero 151172278

Position switch with safety function

ZK 236-11Z-M20-U180-2219

Tuotenumero 151161269

Position switch with safety function

ZK 236-11ZR-U270-1816

Tuotenumero 151151356

Position switch with safety function