schmersal_s_icon.png
236 Arm med rulle K

236 Arm med rulle K

  • Plast bryterhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • dobbel isolering
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Produkt-typebetegnelse:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZMoment
TGlidekontakt

(2)
STrykkbolt S
RRulletrykkbolt R
4SNok 4S
4RNokk med rulle 4R
1RArm med rulle 1R
KArm med rulle K
3KVinklet arm med rulle 3K
4KVinklet arm med rulle 4K
K4Vinklet arm med rulle K4
1HArm med rulle 1H
7HArm med rulle 7H
10HJusterbar pinne 10H
12HArm med rulle 12H
14HArm med rulle 14H
AFFjærarm AF
RMSMessingrulle

(3)
3slankt design
215stor konstruksjon

(4)
022 NC-kontakter
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
202 NO-kontakter (Bryter med 2 NO-kontakter er ikke for sikkerhetsformål)

(5)
HTrykkontakt med stafflete kontakter
UEOverlappende glidekontakter

(6)
utenKabelinngang M20
IDIDC-avslutningsmetode
NPT1/2" NPT kabelinnføring
STM12-konnektor med A-koding
ST-2310M12-konnektor med B-koding

(7)
1297Mantel med langsgående slissehull

(8)
2138Arm med rulle 7H for posisjonsbryter med sikkerhetsfunksjon

(9)
1637gullbelagte kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Materiale for kontakter, elekrisk

Aktueringshastighet, minimum

Konnektor stikk

TK 236-11Z-M20

Varenummer 151168165

Position switch with safety function

Til artikkel

TK 236-11ZUE

Varenummer 151145082

Position switch with safety function

Til artikkel

TK 236-02Z

Varenummer 151092310

Position switch with safety function

Til artikkel

TK 236-20Z

Varenummer 151092309

Position switch with safety function

Til artikkel

ZK 236-02Z

Varenummer 151149615

Position switch with safety function

Til artikkel

ZK 236-11Z-M20

Varenummer 151161468

Position switch with safety function

Til artikkel

TK 236-02ZH-M20

Varenummer 151172062

Position switch with safety function

Til artikkel

TK 236-02Z-M16-U90-1297

Varenummer 151151181

Position switch with safety function

Til artikkel

TK 236-11Z-1637/2219

Varenummer 151148985

Position switch with safety function

Til artikkel

ZK 236-11Z-M20-1297

Varenummer 151172278

Til artikkel

ZK 236-11Z-M20-U180-2219

Varenummer 151161269

Til artikkel

ZK 236-11ZR-U270-1816

Varenummer 151151356

Til artikkel