schmersal_s_icon.png
236 Arm med rulle K

236 Arm med rulle K

  • Plasthus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • skyddsisolerad
  • Monteringsinformation enligt EN 50047
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Produktbeteckning:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZMoment
TTyckkontakt

(2)
STryckbult S
RNock med rulle R
4STryckbult 4S
4RNock med rulle 4R
1RRullarmen 1R
KArm med rulle K
3KVinkelarm 3K
4KVinkelarm 4K
K4Vinkelarm 4K
1HArm med rulle 1H
7HArm med rulle 7H
10HJusterbar armpinne 10H
12HArm med rulle 12H
14HArm med rulle 14H
AFFjäderarm AF
RMSMässingsrulle

(3)
3smal konstruktion
215stor konstruktion

(4)
022 brytande kontakter (br)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
202 slutande kontakter (sl), (brytare med 2 slutande kontakter är inte avsedda för säkerhetstillämpningar)

(5)
HTryckkontakt med stafflade kontakter
UETryckkontakt med överlappande kontakter

(6)
utanKabelgenomföring M20
IDIDC-metod för avslutning
NPT1/2" kabelgenomföring NPT
STM12 stickkontakt med A-kodning
ST-2310M12 stickkontakt med B-kodning

(7)
1297Kapsling med tvärgående hål med spår

(8)
2138Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion

(9)
1637guldpläterade kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Kontakternas material, elektriskt

Aktiveringshastighet, minimum

Anslutning, kontakt

TK 236-11Z-M20

Artikelnummer 151168165

Position switch with safety function

TIll artikel

TK 236-11ZUE

Artikelnummer 151145082

Position switch with safety function

TIll artikel

TK 236-02Z

Artikelnummer 151092310

Position switch with safety function

TIll artikel

TK 236-20Z

Artikelnummer 151092309

Position switch with safety function

TIll artikel

ZK 236-02Z

Artikelnummer 151149615

Position switch with safety function

TIll artikel

ZK 236-11Z-M20

Artikelnummer 151161468

Position switch with safety function

TIll artikel

TK 236-02ZH-M20

Artikelnummer 151172062

Position switch with safety function

TIll artikel

TK 236-02Z-M16-U90-1297

Artikelnummer 151151181

Position switch with safety function

TIll artikel

TK 236-11Z-1637/2219

Artikelnummer 151148985

Position switch with safety function

TIll artikel

ZK 236-11Z-M20-1297

Artikelnummer 151172278

TIll artikel

ZK 236-11Z-M20-U180-2219

Artikelnummer 151161269

TIll artikel

ZK 236-11ZR-U270-1816

Artikelnummer 151151356

TIll artikel