schmersal_s_icon.png
017 Trzpień naciskowy S

017 Trzpień naciskowy S

  • Obudowa metalowa
  • 4 Zestyki
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
Oznaczenie typu produktu:

(1)(2) 017-(3)Y-(4)


(1)
TWolnoprzełączające
MMigowe

(2)
STrzpień naciskowy S
2STeleskopowy trzpień naciskowy 2S
KDźwignia najazdowa z rolką K
2KDźwignia wahliwa 2K
3KDźwignia kątowa 3K
8HDźwignia z rolką 8H
7HDźwignia z rolką 7H
10HDźwignia prętowa 10H
HDźwignia z rolką H
4HDźwignia prętowa ze sprężyną 4H
2HDźwignia ze sprężyną płytkową 2H
3HDźwignia z rolką 3H
9HDźwignia prętowa 9H
6HDźwignia ze sprężyną płytkową 6H

(3)
222 zestyki NO / 2 zestyki NC
131 zestyk NO / 3 zestyki NC
313 zestyki NO / 1 zestyk NC

(4)
UEZestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym
HZestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym
CMagnetyczne tłumienie łuku elektrycznego
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.