schmersal_s_icon.png
422 Dźwignia najazdowa z rolką K

422 Dźwignia najazdowa z rolką K

  • Obudowa metalowa
  • 1 Zestyk dwustabilny
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (Trzpień z kulką z przodu)
  • Klasa ochrony IP65
  • Głowicę można obracaćo 4 x 90°
Oznaczenie typu produktu:

T(1) 422-(2)Y-(3)


(1)
STrzpień naciskowy S
2STeleskopowy trzpień naciskowy 2S
RTrzpień naciskowy z rolką R
KDźwignia najazdowa z rolką K
JDźwignia z rolką J
2CDźwignia widlasta 2C
LDźwignia z rolką L
DDźwignia z rolką D

(2)
011 zestyk NC
101 zestyk NO

(3)
TWersja odporna na wysokie temperatury i wersja tropikalna z ceramiczną izolacją do temperatur -40°C … +200°C
1276-2złocone zestyki
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.